XPCL Mehrschicht-Wellrohr

hochflexibel, mittelschwer


Für den Maschinen- und Apparatebau mit erhöhten Anforderungen
Erlaubt erleichtertes Einziehen von Kabeln durch innere Gleitschicht 


Material + Eigenschaften
• Aussenschicht: Speziell formuliertes Polyamid 6
  Mittelschicht: Spezielles Haftungscompound
  Innenschicht: Speziell modifiziertes Polyethylen
• Sehr gute Biegbarkeit und gute Biegewechselfestigkeit
• Gute mechanische Eigenschaften auch bei tiefen Temperaturen und Trockenheit
• Selbstverlöschend
• Halogenfrei, REACH + ROHS konform
• Temperaturbereich: –50 °C bis +105 °C, kurzzeitig bis +160 °C

Select region / language