XPCS Mehrschicht-Wellrohr

hochflexibel, schwer


Das XPCS-Mehrschicht-Wellrohr mit grüner Innenschicht eignet sich besonders für alle Außenanwendungen in Schienenfahrzeugen: Für Kuppelvorrichtungen zwischen Waggons, für Dachinstallationen,  für Anwendungen unter dem Zug und in Drehgestellen. Es entspricht der EN45545-2 HL2 Brandschutznorm gemäß Anforderungssatz R22 und R23 und ist somit für den Einsatz bei Zügen nahezu aller Typen und Betriebsarten geeignet. Das Produkt entspricht zudem den Anforderungen gemäß NFPA 130.


Material und Eigenschaften
Hochwertiges, speziell formuliertes PA12/PA6
Exzellente UV- und Witterungsbeständigkeit
Sehr gute Biegewechselfestigkeit
Gute mechanische Festigkeit auch bei Trockenheit
Selbstverlöschend
Halogen- und cadmiumfrei
Temperaturbereich –50°C ... +95°C kontinuierlich, +150°C kurzzeitig
EN 45545-2 HL2 (Anforderungssatz R22/R23)

Select region / language