XPCSF Mehrschicht-Wellrohr

hochflexibel, schwer

Das XPCSF-Mehrschicht-Wellrohr mit orangefarbener Innenschicht eignet sich besonders für alle Außenanwendungen in Schienenfahrzeugen:Für Kuppelvorrichtungen zwischen Waggons, für Dachinstallationen, für Anwendungen unter dem Zug und in Drehgestellen. Es entspricht der EN45545-2 HL3 Brandschutznorm gemäß Anforderungssatz R23 und ist somit für den Einsatz bei Zügen aller Typen und Betriebsarten geeignet.


Material und Eigenschaften
Hochwertiges, speziell formuliertes PA12/PA12
Exzellente UV- und Witterungsbeständigkeit
Exzellente Biegewechselfestigkeit
Gute mechanische Festigkeit auch bei Trockenheit
Selbstverlöschend
Halogen- und cadmiumfrei
Temperaturbereich –50°C ... +95°C kontinuierlich, +150°C kurzzeitig
EN 45545-2 HL3 (Anforderungssatz R23)

Select region / language