hochflexibel, mittelschwer
Universell einsetzbar, besonders für Langzeit-Aussenanwendungen, z.B. Energietechnik
Material + Eigenschaften
• Aussenschicht: Speziell formuliertes Polyamid 12
Mittelschicht: Spezielles Haftungscompound
Innenschicht: Speziell formuliertes Polyamid 6
• Ausgezeichnete UV- und Witterungsbeständigkeit
• Sehr hohe Biegbarkeit und gute Biegewechselfestigkeit
• Sehr gute mechanische Festigkeit
• Hohe Schlagzähigkeit bei tiefen Temperaturen und Trockenheit
• Gute Brandschutzeigenschaften, selbstverlöschend
• Halogenfrei, REACH + ROHS konform
• Temperaturbereich: –50 °C bis +95 °C, kurzzeitig bis +150 °C