flexibel, schwer
Für Gleisnebenanwendungen und weitere statische Aussenanwendungen welche hohen UV-Belastungen ausgesetzt sind
Material + Eigenschaften
• Aussenschicht: Speziell formuliertes Polyamid 12
Mittelschicht: Spezielles Haftungscompound
Innenschicht: Speziell modifiziertes Polyolefin
• Einfache Verlegung durch:
– Hohe Rohrgeschmeidigkeit und Formbarkeit
– Geringe Kabelreibung durch innere Gleitschicht
• Hervorragende Kälteeigenschaften
• Hervorragende gute UV- und Witterungsbeständigkeit
• Halogenfrei, REACH + ROHS konform
• Temperaturbereich: –50 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +120 °C