GG Flansch

Anschlussflansch, gerade


Dichtheit IP50 ohne Rohr-Dichtring (IP65 mit Rohr-Dichtring)
 

Material + Eigenschaften
• Flanschdichtung FGO4 aus EPDM
• Flanschdichtung FGO4/01 aus NBR
• Temperaturbereich mit FGO4: –40 °C bis +105 °C
• Temperaturbereich mit FGO4/01: –25 °C bis +70 °C

GGV Flansch
Select region / language