KNZ Verschraubung

gerade mit Zugentlastung, metrisches Metallgewinde


Für Anwendungen im Schienenfahrzeugbau und schweren Maschinenbau
Zur Trennung von Nass- und Trockenräumen

 
  

Material + Eigenschaften
• Dichteinsatz aus TPE-V
• Mit integrierter Zugentlastung und optimaler Abdichtung 
  über das Kabel (bis zu IP68/10 bar)
• Hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit
• Temperaturbereich Dichteinsatz Pflitsch: –40 °C bis +135 °C

Hinweis: 
Für mehrere Leiter sind (MDE) Mehrfachdichteinsätze erhältlich.
Für Mehrfachdichteinsätze R/P-Version der Verschraubung verwenden.



Select region / language