KWZ Verschraubung
90° Winkel, Zugentlastung, metrisches Metallgewinde
Für Anwendungen im Schienenfahrzeugbau und schweren Maschinenbau
Material + Characteristics
• Gerade Verschraubung: Speziell modifiziertes Polyamid 6
• 90° Winkel: Zinkdruckguss
• Innengewinde und Gegenmutter: Messing vernickelt
• Pflitsch Dichteinsatz: TPE-V
• Mit integrierter Zugentlastung und optimaler
Abdichtung über das Kabel (bis zu IP68/10 bar
• Hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit
• Temperaturbereich: –40 °C bis +105 °C, kurzzeitig: +135 °C
• Für mehrere Leiter sind Mehrfachdichteinsätze erhältlich (MDE)