VNZ Verschraubung

gerade mit Zugentlastung, metrisches Metallgewinde  

Für Anwendungen im Schienenfahrzeugbau und schweren Maschinenbau
Zur Trennung von Nass- und Trockenräumen

Material + Eigenschaften
• Dichteinsatz aus TPE-V
• Mit integrierter Zugentlastung und optimaler Abdichtung über das Kabel 
  (bis zu IP68/10 bar)
• Hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit
• Temperaturbereich Dichteinsatz Pflitsch: –40 °C bis +135 °C

Hinweise: Für mehrere Leiter sind MDE Mehrfachdichteinsätze erhältlich (MDE)


PMAFIX VNZ 396px
Select region / language