VNZ Verschraubung

gerade mit Zugentlastung, PG Metallgewinde

Für Anwendungen im Schienenfahrzeugbau und schweren Maschinenbau
Zur Trennung von Nass- und Trockenräumen

Material + Eigenschaften
• Dichteinsatz aus TPE-V
• Mit integrierter Zugentlastung und optimaler Abdichtung über das Kabel 
  (bis zu IP68/10 bar)
• Hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit
• Temperaturbereich Pflitsch Dichteinsatz: -40 °C bis +135 °C

Hinweise: Für mehrere Leiter sind MDE Mehrfachdichteinsätze erhältlich (MDE).


PMAFIX IP68 - NVNZ-P_P - Strain relief fitting
Select region / language