VO Flansch

90° Winkel

Für Kabelschutz in einem breiten Anwendungsgebiet

Eigenschaften
• Flanschdichtung FGO4 aus EPDM,
  Flanschdichtung FGO4/01 aus NBR
• Temperaturbereich mit FGO4 : –40 °C bis +105 °C
• Temperaturbereich mit FGO4/01 : –25 °C bis +70 °C

pmafix-bvo-flange-396px
Select region / language