VWZ Verschraubung

90° Winkel mit Zugentlastung, metrisches Metallgewinde  

Für Anwendungen im Schienenfahrzeugbau und schweren Maschinenbau
Zur Trennung von Nass- und Trockenräumen

Material + Eigenschaften
• Gerade Verschraubung: Speziell formuliertes Polyamid 6
• 90° Winkel: Zinkdruckguss
• Innengewinde und Gegenmutter: Messing vernickelt
• Pflitsch-Dichteinsatz: TPE-V
• Hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit
• Mit integrierter Zugentlastung und optimaler Abdichtung über das Kabel 
  (bis zu IP68/10bar)
• Temperaturbereich Dichteinsatz Pflitsch: –40 °C bis +135 °C

Select region / language