B.PX - Polyester-Geflechtschlauch

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français

Besonders leichter, geflochtener Polyesterschlauch zum Bündeln und Schützen von Kabeln und Leitungen.
Die hohe Aufweidung ermöglicht die Abdeckung eines großen Durchmesserbereichs mit nur wenigen Artikeln.
Die B.PX-Geflechte sind gemäß EN 45545-2 als HL3 klassifiziert und erfüllen die höchsten Brandschutzanforderungen der europäischen Brandschutznorm für Schienenfahrzeuge.

Für Anwendungen, die die Einhaltung der nordamerikanischen Brandschutznormen für Schienenfahrzeuge erfordern, empfehlen wir die PMA-Polyamidgeflechte F.66, C.66 und L.66, die nach ASTM E162 und ASTM E662 getestet wurden und die Grenzwerte der NFPA 130 erfüllen.

Monofil-Ø: 0,20 mm für erhöhte Abriebeigenschaften
Bedeckungsgrad: > 50 %

Material + Eigenschaften
• Polyester
• Temperaturbereich: –50 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis +150 °C
• Hervorragende Abriebfestigkeit
• Besonders leichter, geflochtener Polyesterschlauch
• Hohe Flexibilität
• Flammenhemmende Eigenschaften

Zulassungen
• EN 45545-2 HL3 (R22 & R23)
• UL94 V0

B-PX Braid_396
Select region / language