Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

C.66 Geflechtschlauch

Seite anzeigen in:

Monofil Ø: 0.28 mm für erhöhte Abriebeigenschaften
Bedeckungsgrad: > 75 %


Material + Eigenschaften
• Polyamid 6.6
• Zulassungen: DIN 5510 (S4/SR2/ST2), NF F 16-101/102 (I3/F2), EN45545-2 HL3
• Temperaturbereich: –55 °C bis +135 °C, kurzzeitig bis +160 °C