Offene, selbsteinrollende Konstruktion
Für nachträgliche Installation
Überlappungsgrad: 90° (+40°/–25°)
Material + Eigenschaften
• Polyester
• Zulassungen: DIN 5510 (S4/SR2/ST2), NF F 16-101/102 (I3/F2), EN45545-2 HL3
• Temperaturbereich: –55 °C bis +150 °C