Zum schnellen und sauberen Ablängen von Kunststoffgeflechtschläuchen
Kleinstes Heiss-Schneidegerät für Dauerbetrieb
Mit feststehender Schneide (Arbeitsbereich 30 mm)
Eigenschaften
• Netzspannung: 230V – 50Hz (115V – 60Hz)
• Aufnahmeleistung: 40W
• Länge der Anschlussleitung: 2 m
Bestell-Nr. Heiss-Schneidegerät: HSG-00
Bestell-Nr. Ersatz-Schneideband: HSG-00-SB