L.PET Geflechtschlauch

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français

Bündelung und Schutz von Kabel und Leitungen in Anwendungen, die eine leichte Bauweise, ein kompaktes Design sowie hohe Flexibilität erfordern. Für den Einsatz in Schienenfahrzeugen sowie in Elektro- und Busanwendungen.

Eigenschaften:
  • Polyester (PET)
  • Farbe: Schwarz & Orange
  • Bedeckungsgrad: 65% - 81%
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Flexibilität
  • Hohe Dauer-Temperaturbeständigkeit
  • 100% recycelbar
  • Erhältlich in Standard- und Langrollen
  • Kompatibel mit: PMAJACK-Anschlussarmaturen
  • Temperaturbereich: –55°C bis +150°C  

Zulassungen:
  • EN 45545-2 HL3 (R22 & R23)
  • NFPA 130
  • UL94 V2
  • UN-Regelung Nr. 118 (für Orange)

Witterungsbeständigkeit:
  • Gemäß DIN 65164
  • Monofil-Ø: 0.25 mm
Braids L.PET_396px
Select region / language