PMA TRUST™ ist eine leichte, kompakte Lösung mit hoher Schlagfestigkeit. Das Herzstück des PMA TRUST™ Systems ist der BGPM-Systemhalter. Durch sein Design sind die Außenabmessungen auf ein Minimum reduziert und die Abstände zwischen parallelen Wellrohren sehr gering. Der Halter ist in 1-, 2-, 3- oder 4-fach Ausführung in Nennweiten von 10 bis 48 mm erhältlich und kann modular nach den jeweiligen Bedürfnissen konfiguriert werden.
Die Einzelrippen-Fixierung sorgt für eine hohe axiale Haltekraft und ist mit Wellrohren mit grobem und feinem Profil kompatibel. Die Wellrohre können sich innerhalb der Halterung drehen, was Torsionsbelastungen in dynamischen Anwendungen verhindert.
Neben dem Reduzierstück BGPMR und dem Kabelklemmadapter BGPMK ist nun auch der bewegliche Einsatz BGPMB erhältlich. Diese neue Komponente ermöglicht eine Bewegung von 360° bei einer Auslenkung von 9° und verhindert somit wirkungsvoll ein Verdrehen bei dynamischen Bewegungen. Abgerundet wird das Sortiment durch das BGPMF-Füllstück, das bei der Montage auf dünnen Blechträgern für eine ebene Produktoberfläche sorgt und eine gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte ermöglicht.
Das PMA TRUST™ System ist mit allen Wellrohren der Serien PMAFLEX, PMAFLEX Pro und PMA Smart-Line kompatibel.
Die wichtigsten Vorteile des PMA TRUST™ Systems
• Leichtes, kompaktes Design mit hoher Schlagfestigkeit
• Einfache Montage, Einhandmontage möglich
• Drehbarkeit der Wellrohre verhindert Torsion
• Axiale Fixierung von Wellrohr und/oder Kabeln
• Vielfältiges Zubehör für anwendungsspezifische Anpassungen: Reduzierstück, Füllstück, beweglicher Einsatz und Kabelklemmadapter