SWA-M/R Drehadapter

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
Drehadapter mit Kugellager, speziell entwickelt für PMA-Verschraubungen in Anwendungen mit kontinuierlicher Bewegung und hohen IP-Schutzanforderungen.

Produktdetails:

  • Passend für PMA-Verschraubungen PMAFIX Pro und PMAFIX mit Metallgewinde
  • Entwickelt für kontinuierliche Bewegungen, ideal für Anwendungen mit dynamischen Bewegungen
  • Besonders für Bahnanwendungen geeignet
  • Ermöglicht eine freie Drehbewegung der PMA-Verschraubung und reduziert Belastungen in bewegungsintensiven Anwendungen
  • Mit Gewindekantenschutz
  • Schutzart: IP66, IP68 und IP69 mit PMAFIX Pro-Verschraubungen auch in dynamischen Bewegungen (EN/IEC 60529)
  • Material: Vernickeltes Messing (andere Materialien, z. B. Edelstahl, auf Anfrage erhältlich)
SWA 396pxV2

 

Downloads und Links

Select region / language