Material
• Wellrohre aus speziell formuliertem PA 6 und Polypropylen
• Anschlusselemente aus speziell formuliertem Polyamid 6
• Farbe: Schwarz
• Halogenfrei, REACH + ROHS-konform
• Temperaturbereich:
Wellrohre: –40 °C bis +160 °C
Anschlüsse: –40 °C bis min. +100 °C