Generelle technische Details EMV-System


Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
General Infos EMC_1183px width
Material

• Anschlüsse und Zubehör aus hochwertigem, speziell formuliertem Polyamid 6
• EMV-Gewindeadapter aus Aluminium vernickelt
• Zugentlastungs-Gewindestutzen aus Messing vernickelt
• Halogenfrei, REACH + ROHS konform
• Selbstverlöschend
• Temperaturbereich: –40 °C bis +105 °C, kurzzeitig bis +160 °C
Eigenschaften
 
• 360°-Geflecht-Abgriff; bietet auch hohe Sicherheit bei Kurzschlussströmen
• Niedriger Kupplungswiderstand, geringe Transfer-Impedanzen
• Störeinflüsse wie elektrische Impulse und magnetische Felder werden auf das Gehäuse abgeleitet
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Hohe Wellrohr Ausreisskräfte
• Vibrationssichere Verbindung zu PMA Schutzrohren
• Komplette Kabelbaumvormontage möglich
Select region / language