Feuer- und Hitzeschutz für Wellrohr sowie Kabel und Leitungen in Anwendungen, bei denen hohe dynamische Eigenschaften und Abriebfestigkeit erforderlich sind. Geeignet für dynamische Anwendungen in der Bahn-, Robotik- und Automatisierungsindustrie.
Eigenschaften:
- Betriebssicherheit: Zuverlässige Dauerleistung von −60 °C bis +300 °C und Verhinderung von Kabelausfällen selbst bei kurzzeitigen Temperaturen bis zu +1.200 °C
- Konformität: Erfüllt die höchste Brandschutzklasse HL3 gemäß EN 45545-2
- Produktivität: Außergewöhnliche Flexibilität und Abriebfestigkeit minimieren Stillstandszeiten; bewährt für dynamische Anwendungen mit mehr als 1 Million Biegezyklen
- Sicherheit: Frei von Halogenen, Weichmachern und Schwermetallen; REACH-konform
Material: