Das Kit-KHK von PMA® bietet eine Kabelschutzkomplettlösung für die Bahn-Infrastruktur. Es schützt Hochspannungskabel an Winkel- und Flachmasten zuverlässig vor mechanischen Belastungen und Umwelteinflüssen.
Temperaturbereich:
Technische Mitteilung DB:
UV-beständiges Wellrohr mit dem höchsten Maß an mechanischem Schutz.Material: speziell formuliertem Polyamid 6.Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C, kurzzeitig bis +160 °C
Einteiliger Systemhalter, bereits mit einer Metallgewindemutter (Länge 4,8 cm). Schwere Ausführung mit hohen Haltekräften. Schnappverschluss für einfache Vor- und Endmontage.Material: Polyamid 6.
Einfache Installation ohne Werkzeug für die Verbindung zwischen PMA-Wellrohr und Stromkabel.Material: EPDM-Gummi
Massiv verstärkter Kabelschutz für Hochspannungskabel an Winkel- und Flachmasten gegen Freischneider