Generelle technische Details PMAFIX Pro 


Material  
 

• Verschraubungen aus speziell modifiziertem Polyamid 6
• Gewinde aus Messing vernickelt oder Polyamid 6
• Dichtungen aus vernetztem Polyester-Elastomer
• Selbstverlöschend
• Halogenfrei, REACH + ROHS konform
• Temperaturbereich: –50 °C bis +105 °C, kurzzeitig bis +160 °C

Eigenschaften  

• Höchste Montagesicherheit – Verriegelung erfolgt erst bei vollständig eingestossenem Dichtelement
• Höchste Betriebssicherheit durch visuelle und akustische Kontrollmerkmale
• Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit
• Höchste Schlagfestigkeit durch geschlossenes Design
• Hervorragende Wellrohr-Ausreissfestigkeit
• Vibrationssichere Verbindung zu PMA-Wellrohren
• Passend zu Rohrprofilen – fein (T) und grob (G)
• Demontage nur mit Schraubenzieher möglich um zufälliges Öffnen zu vermeiden


Select region / language