Generelle technische Details PMAFIX  

Material
 

• Verschraubungen aus speziell modifiziertem Polyamid 6 
• Gewinde aus Messing vernickelt oder Polyamid 6 
• Selbstverlöschend
• Halogenfrei, REACH + ROHS konform
• Sehr gute chemische Eigenschaften
• Temperaturbereich: –40 °C bis +105 °C, kurzzeitig bis +160 °C

Eigenschaften
 

• Hervorragende Wellrohr-Ausreissfestigkeit
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Vibrationssichere Verbindung zu PMA-Wellrohren
• Passend zu Rohrprofilen – fein (T) und grob (G)
• Demontage nur mit Schraubenzieher möglich um zufälliges Öffnen zu vermeiden


Select region / language