PMA® (DO) Prüfmethoden

PMA® verfügt über mehr als 15 interne Werksnormen (PMA DO), die es uns ermöglichen, anwendungsspezifische Material- und Produktprüfungen  im Bereich Kabelschutz durchzuführen.

Die anwendungsspezifischen Bedürfnisse unserer Kunden haben bei PMA höchste Priorität. Deshalb haben wir als einer der führenden Hersteller von Kabelschutzprodukten ergänzend verschiedene eigene Prüfmethoden entwickelt, um unsere Produkte konsequent nach einheitlichen Kriterien zu testen. Dies hilft uns, die hohe Qualität und Sicherheit der PMA Kabelschutzlösungen zu gewährleisten und unseren Kunden die besten und zuverlässigsten Produkte zur Verfügung zu stellen. So können unsere Kunden sicher sein, dass unsere Produkte nicht nur einwandfrei funktionieren, sondern auch ihren Anforderungen entsprechen.

Im Gegensatz zu den allgemeinen Normen werden bei den PMA Prüfmethoden nicht nur die allgemeinen Produkteigenschaften, sondern auch auf spezifische Anwendungsfälle wie z. B. die Schlagfestigkeit bei tiefen Temperaturen in Bahnanwendungen, die Dichtheit in dynamischen Außenanwendungen oder die Abriebfestigkeit in Automationsanwendungen geprüft. Die PMA Prüfmethoden werden vor allem in Bereichen eingesetzt, wo die Branche noch keine allgemein verbindlichen Normen für spezifische Anwendungen definiert hat. Viele unserer eigenen Prüfmethoden sind, wo immer möglich,an bestehende allgemeine Normen angepasst und entsprechen häufig auch internationalen Standards hinsichtlich Aufbau, Verfahren und Ergebnisauswertung.

Umfang einer PMA Prüfmethode:

  • Detaillierte Beschreibung der Prüfinhalte
  • Definition der Materialproben hinsichtlich Material und Menge, Abgrenzung zu anderen Produkten
  • Definition der Prüfumgebung wie Klima und Prüftemperatur
  • Definition der Prüfgeräte und Prüfvorrichtungen
  • Genaue Definition der einzelnen relevanten Prüfparameter wie Masse, Temperatur, Zeit oder Fallhöhe
  • Schritt-für-Schritt-Definition des genauen Prüfablaufs
  • Parameter zur Bewertung des Prüfergebnisses wie auftretende mechanische Einbussen, Materialveränderungen, Anzahl der Zyklen usw.
  • Auflistung angrenzender übergeordneter Normen wie z. B. UL, oder IEC
 

Für weitere Informationen zu den PMA-Prüfmethoden (DO) wenden Sie sich bitte an Ihren PMA-Lieferanten.

Prüfungen gemäß PMA (DO) Prüfmethoden

Select region / language