Empfohlene Anzugsdrehmomente für die Installation von PMA-Verschraubungen

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
tightening torque values_1183
Die unten angegebenen Anzugsdrehmomente sind als absolute Höchstwerte zu betrachten, die nicht überschritten werden sollten.  Sie basieren auf Labormessungen unter Standard-Klimabedingungen (23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Klimatische Bedingungen während der Montage und in der Anwendung, die die Bauteileigenschaften beeinflussen können, sollten berücksichtigt werden.

Datenblätter zu den von PMA empfohlenen Anzugsdrehmomenten

Select region / language