CE


Die EG hat im Verlauf der letzten Jahre für wichtige Produktegruppen insgesamt 20 Richtlinien nach der “Neuen Konzeption" (New Approach) erlassen, welche von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Die EG bezieht sich in diesen Richtlinien auf die Festlegung der grundlegenden technischen Anforderungen betreffend Sicherheit und Gesundheitsschutz.

Zur Konkretisierung der allgemeinen rechtlichen Anforderungen beauftragt die EG die europäischen Normungsinstitute (CEN, CENELEC, ETSI) mit der Schaffung von europäischen Normen (EN). Mit der Publikation im EG-Amtsblatt erlangen diese den Status von harmonisierten Normen. Mit der CE-Kennzeichnung sowie der Konformitätserklärung bescheinigt PMA die Übereinstimmung der relevanten Produkte mit den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EEC).
Select region / language