Gost-R Zertifikat


Gost bedeutet Standard im kyrillischen Sprachgebrauch. Im Jahr 1989 führte die russische Behörde erstmals Regelungen für die Qualitätskontrolle bezüglich Produktherstellung und -vertrieb innerhalb des Landes ein. 

Diese wurden Anfang 1990 erstmals umgesetzt und boten die rechtlichen und technischen Grundlagen für das nationale Zertifizierungssystem. Ab 1992 wurden die Richtlinien in die Praxis umzusetzen.

Produkte, welche in Russland hergestellt oder importiert werden, sollten zertifiziert sein. Die Gost-R-Zertifikate können mit der Europäischen CE-Konformitätserklärung verglichen werden, mit dem Unterschied, dass das CE-System auf einer Selbst-Zertifizierung basiert. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers sicherzustellen, dass sein Produkt allen relevanten Standards entspricht, wohingegen ein GOST Zertifikat nur von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgestellt werden darf. 
Select region / language