UP-grade
Ekip UP ist die Einheit, die die Elektronik alter Anlagen modernisiert und digitalisiert.
Die intelligente Einheit verbindet die bestehende Anlage mit Überwachungssystemen, die ebenfalls cloud-basiert sind, wie beispielsweise ABB Ability™ Electrical Distribution Control System, wodurch eine Fernüberwachung zur Zuteilung der verschiedenen Ressourcen gewährleistet wird. Es optimiert die Servicekontinuität und die Energieeffizienz dank eingebetteter Softwarelösungen und spart bis zu 30% der Betriebskosten. Ekip UP ist eine kosteneffiziente Lösung, um jede Art von elektrischem Verteilersystem im Vergleich zu anderen Nachrüstungsalternativen nachzurüsten und Ausfallzeiten zu vermeiden.