UP-load
Ekip UP lädt Softwarelösungen des "All-in-One"-Ökosystems hoch.
Das Produkt ist in 5 verschiedenen Versionen erhältlich, um die spezifischen Anforderungen für jede Anwendung mit einem modularen und skalierbaren Ansatz abzudecken. Das Paket garantiert Modularität und Flexibilität in jedem Projekt, in dem das Gerät sw-basierte Innovationen hochlädt, wie Schnittstellenschutz für Lasttrennschalter oder Gateway-Konnektivität für einen Kompaktleistungsschalter. Es eignet sich für Architekturen von 40kW bis 4MW und zielt auf ein breites Spektrum von Marktfällen in einem einzigen Produkt ab.