Ekip UP Monitor ist das vielseitige Multimeter für die Energiemessung mit integriertem Netzwerkanalysator, Datenloggern, fortschrittlicher Konnektivität und Gateway für die Cloud-Kommunikation.
Die Energiezählung wird durch offene oder geschlossene Rogowskispulen von Ekip UP gewährleistet, je nach Spezifikation mit oder ohne externe Spannungssensoren. Die Messung ermöglicht:
- Strom: Klasse 1
- Spannung: Klasse 0,5
- Leistung: Klasse 2
Ekip UP Monitor versteht die Qualität der Leistung, die die Werte gemäß IEC61000-4-30 durch einen integrierten Netzwerkanalysator erfasst:
- Durchschnittlicher Spannungswert
- Kurze Spannungsunterbrechungen und -spitzen
- Langsame Spannung sinkt und schwillt an
- Spannungsunsymmetrie
- Harmonische Analyse
Datenlogger mit zwei unabhängigen Speicherpuffern unterstützen eine schnelle Diagnose nach einem ausgelösten Ereignis.
Dank der Plug-in-Module ist es sehr einfach, die Daten von Ekip UP 3000 mit Überwachungssystemen zu verknüpfen, wodurch eine Modularität für jede Anwendung gewährleistet wird. Die Konfiguration ist einfach mit dem grafikfreundlichen Inbetriebnahmetool Ekip Connect 3.0. Vollständige Konnektivität für Systemintegration und Energieautomatisierung kann in der gleichen Einheit mit bis zu 4 Protokollen erreicht werden, die unter dem Feldbusprotokoll mit möglicher Redundanz ausgewählt werden können:
- Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet, Profibus, DeviceNet, IEC 61850, Ethernet / IP, OpenADR, Ekip Link.
Embedded Gateway für die Anlagenintegration in die cloudbasierte Plattform ABB Ability™ Electrical Distribution Control System. Ekip UP macht jede Telefonzentrale intelligent und ermöglicht die Fernüberwachung überall auf jedem Laptop oder Tablet.