Ekip UP Protect und Protect+ sind vielseitige Schutzrelais. Neben den Überwachungsfunktionen bieten sie eine umfassende Liste von ANSI-Schutzfunktionen für die Energieverteilung und -erzeugung.
Da die Verbindung mit jedem Schaltgerät möglich ist, stellt Ekip UP Protect sicher, dass der Abgangsschutz Befehle zum Öffnen und Schließen von Fahrten oder manuellen Vorgängen sendet. Bei Verwendung eines Lasttrennschalters ist es möglich, das Ausschaltvermögen für eine Sekunde gleich dem Wert des Bemessungskurzzeitstroms (Icw) zu garantieren. Wenn es an einem vorhandenen Leistungsschalter funktioniert, ist es möglich, seine Kurzschlussausschaltkapazität beizubehalten, wobei der strombasierte Schutz auf Ekip UP ausgeschlossen ist und es mit weiteren Funktionen aufgerüstet werden kann.
Ekip UP gewährleistet sowohl einen strombasierten als auch einen spannungsfreien Schutz:
- Überlast, Kurzschluss unverzögert oder verzögert, Differential- und Erdschluss, Stromunsymmetrie.
- Unterspannung, Unterfrequenz, Synchrocheck, Rückleistung.
Ekip Protect+ fügt außerdem alle Generatorschutzfunktionen hinzu, die auf Wirk- und Blindleistung, adaptiven Einstellungen und Richtungsschutz für Stromverteilungsnetze basieren:
- Unter-Über-Wirkleistung, Unter-Über-Blindleistung, Frequenzänderungsrate
Außerdem ist die Installation von Ekip Protect+ möglich, um eine digitale Selektivität zu erhalten, außerdem kann man von einem uneingeschränkten Erdschluss in Niederspannungs-Unterstationen unterscheiden.
Beide Versionen können mit den sw-basierten Innovationen der "All-in-One"-Elektronikplattform ausgestattet werden. Diese fortschrittlichen Funktionen gewährleisten die Kontinuität des Betriebs und die Energieeffizienz in den Anlagen und reduzieren die Komplexität der Programmierung dank der in die Software integrierten Inbetriebnahmesoftware Ekip Connect 3.0:
- ATS (Automatic Transfer Switch), schneller Lastabwurf, Synchro-Wiedereinschaltung, zertifiziertes Schnittstellenschutzsystem.
Wer mit dem Leistungsschalter Emax 2 schon in der Praxis ist, kann die gleiche HMI und Funktionskonfiguration finden.