UP-date
Ekip UP aktualisiert Schaltanlagen mit neuen Überwachungs-, Schutz- und Leistungssteuerungslösungen.
Die externe Einheit kann mit jedem Schaltgerät verbunden werden. Es ermöglicht Verteilungsschutz und Stromverteilung als typische Anwendung von Schutzrelais. Es garantiert Zuverlässigkeit als eine dedizierte elektronische Einheit und ist für Anwendungen im Bereich der Marine geeignet. Mit seinen aktuellen Sensoren mit verschiedenen Konfigurationen ist keine Auswahl oder Lager von anderen Markentyp erforderlich. Die Montage von Ekip UP ist einfach und erfordert nur einen kleinen Schalttafelplatz in der Schalttafel mit Schienenmontage- oder Türbefestigungsoptionen, die im gleichen Produkt verfügbar sind.