UP-Zeit
Ekip UP maximiert die Verfügbarkeit der Systemintegration als Plug&Play-Einheit.
Mit bis zu 9 verfügbaren Kommunikationsprotokollen mit dedizierten 4 Slotplätzen am selben Produkt ist eine schnelle Inbetriebnahme gewährleistet. Dank Ekip Connect 3.0 ist die Konfiguration so einfach wie die Verwendung einer App auf einem Laptop ohne Programmierkenntnisse. Durch die Verwendung von Plug-in-Sensoren wird die Zeit für die Nachrüstung bis zu 50%, im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen, gespart.