Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

SACE Fusol


ABB SACE produziert Niederspannungs-Kompaktleistungsschalter für die Marine in zwei Baureihen: SACE Isol Z und SACE Fusol FZ mit integrierten Sicherungen zur Strombegrenzung.

Die Baureihe SACE Fusol/MM mit integrierten Sicherungen zur Strombegrenzung umfasst Leistungsschalter für Bemessungsdauerströme von 30 A bis 500 A und einem Ausschaltvermögen von 100 kA bei 440 V AC.


Verfügbare Service-Lösungen:

  • Austausch Isol FZ160-250/MM, FZ630/MM
  • Ersatzteile
  • Wartung und Reparatur
  • Werksüberholung
  • Retrofitting von FZ630 mit Tmax T6
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns