Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

SACE Isol

ABB SACE produziert Niederspannungs-Kompaktleistungsschalter für die Marine in zwei Baureihen: SACE Isol Z und SACE Fusol FZ mit integrierten Sicherungen zur Strombegrenzung.

Die Baureihe der SACE Isol Z Kompaktleistungsschalter bietet folgende Eigenschaften:

  • 6 Versionen mit Bemessungsdauerströmen von 63 bis 800 A.
  • Ausschaltvermögen bis 25 kA bei 440 V AC.
  • Thermomagnetische Auslöser zum Schutz bei Kurzschluss, entweder mit unverzögerter Auslösung oder mit selektiver zeitverzögerter Auslösung (bei den Leistungsschaltern Z 630-800/MM).

Verfügbare Service-Lösungen:

  • Austausch Isol Z63/MM, Z100/MM, Z160/MM, Z250/MM
  • Ersatzteile
  • Wartung und Reparatur
  • Werksüberholung
  • Retrofitting von Z320 – Z500 – Z630 – Z800
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns