Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

SACE Limitor


Die Baureihe der SACE Limitor LN strombegrenzende Leistungsschalter umfasste zwölf Modelle mit Bemessungsdauerströmen von 32 bis 1000 A, gekennzeichnet durch ein Ausschaltvermögen bei Kurzschluss von 50 kA bis 200 kA bei 380/400/415 V.

Diese Leistungsschalter mit thermomagnetischem oder Schutzauslöseeinheiten waren stets zuverlässig, eine notwendige Voraussetzung für die Betriebskontinuität auch bei rauen Einsatzbedingungen.

Auf Wunsch wurden die Leistungsschalter der Baureihe Limitor LN speziell geschützt und damit für den Einsatz bei Hochspannung (bis 1000 V AC) in Bahnanwendungen, Tunneln, Industrieanlagen, im Bergbau und auf Ölbohrplattformen geeignet.

Verfügbare Service-Lösungen:

  • Ersatzteile
  • Wartung und Reparatur
  • Werksüberholung

 

Downloadbereich
Loading documents