Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

SACE Megamax F

SACE Megamax, 6 Baugrößen (F1-F2-F3-F4-F5-F6), von 1250 A bis 6300 A, Ausschaltvermögen bis 130 kA bei 415 V AC und hohe Leistung bis 690 V AC und 1000 V AC/DC (bei Spezialreihe /E).

Die Baureihe Megamax verfügt über ein elektronisches Relais: Baureihe PR1 (mit Display), Baureihe AR1 (analog) für Wechselstrom und Baureihe EG für Gleichstrom. Das Relais erhöht die Möglichkeiten für Interaktion und Dialog – es ermöglicht erstmals, die Abnutzung der Kontakte, die Anzahl der Schaltvorgänge und die elektrischen Größen zu überwachen.


Verfügbare Service-Lösungen:

  • Direktaustausch F1-F2 durch Emax-New E2 mit PR121-PR122-PR123
  • RF Retrofit durch Emax-New
  • Ersatzteile
  • Wartung und Reparatur
  • Werksüberholung (mit Begrenzung der verfügbaren Ersatzteile)

 

Downloadbereich
Loading documents