Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

SACE Modul


Die Baureihe der SACE Modul Niederspannungs-Kompaktleistungsschalter eignet sich für:

  • Bemessungsdauerstrom von 100 A bis 3200 A
  • Bemessungsausschaltvermögen bis 120 kA bei 380/415 V AC

Die Baureihe umfasst 9 Baugrößen: SRN-SRH 100-125, SN100-3200, SNR160, SH100-3200.

Abgeleitete Versionen:

  • Lasttrennschalter-Baureihe: SM1, SM2, SM3, SM4, SM5, SM5/M von 100 A bis 3200 A
  • Fehlerstrom-Schutzschalter-Baureihe: SRN-SRN, SN-SH mit RCS10-16-25 bis 250 A
  • Spezial-Leistungsschalter SH630/M für Bergbau: Nennstrom bis 630 A bei 1000 V AC

Verfügbare Service-Lösungen:

  • Ersatzteile
  • Wartung und Reparatur (mit Begrenzung der verfügbaren Ersatzteile)
  • Werksüberholung (mit Begrenzung der verfügbaren Ersatzteile)
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns