SACE Emax DC
Offene DC-Niederspannungs-Leistungsschalter
Gleichstrom ist mehr und mehr eine praktikable Option nicht nur für Photovoltaikanlagen, sondern auch für Industrie-, Schiffbau- und Rechenzentrumsanwendungen. ABB Emax DC passt perfekt zu diesen Anforderungen. Es ist der einzige offene Leistungsschalter auf dem Markt, der eine DC-Anlage bis 5000 A bei 1000 V DC mit integrierten elektronischen Auslösern schützen kann.
SACE PR123/DC und PR122/DC Auslöser wurden mit speziellen Stromsensoren und der gleichen Technologie wie beim Standard Emax ausgestattet, so dass die gleiche Genauigkeit und Zuverlässigkeit erreicht werden kann. Spannungsmessmodule stehen zur Verfügung, um den Bereich der Schutzfunktionen zu vervollständigen und ohne ein zusätzliches externes Gerät Energiemessung an Bord zu haben.
Verschiedene Konfigurationen können für verschiedene Szenarien in Bezug auf Stromversorgung, Betriebsspannung, Netzwerktyp und Kurzschlussschaltvermögen entworfen werden. Emax DC ist in 3- und 4-poligen Versionen, fest oder ausfahrbar, mit einer kompletten Palette von elektrischen und mechanischen Zubehörteilen verfügbar.