SACE Emax/E

Für Anwendungen bis 1150 V AC


In den letzten Jahren hat es eine zunehmende Forderung nach hoher Betriebsspannung in Industrieanlagen gegeben. ABB Emax Leistungsschalter und Lasttrennschalter sind in einer speziellen Version für Bemessungsbetriebsspannungen bis 1150 V AC lieferbar. Typische Anwendungen sind Anlagen im Bergbau, Öl- und Chemieanlagen und Bahnanlagen.

Die Emax/E Version ist von der entsprechenden Emax Standardversion abgeleitet und bietet damit die gleiche Flexibilität bei der Installation, fest und ausfahrbar, und die gleiche Palette an Zubehör. Um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit zu garantieren, wurden Leistungsschalter und Lasttrennschalter bei 1250 V AC getestet.

 

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language