Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

SACE Novomax

SACE Novomax G30 kam 1971 auf den Markt und war der kompakteste offene Leistungsschalter seiner Zeit. Er war solide und zuverlässig und für 800 A bis 1600 A verfügbar.

SACE Novomax garantiert dank eines Sortiments mit 5 Baugrößen (G2-G3-G4-G5-G6) bis 6300 A ein Ausschaltvermögen bis 100 kA bei 660 V AC.

Das Sortiment beinhaltet thermische Relais der T-Reihe und kann mit elektronischen Relais der Baureihen S1 und S2 ausgestattet werden. Schutzfunktion G für Fehlerstrom gegen Erde und logische Ausgangssignale (S2-Reihe) werden eingeführt.


Verfügbare Service-Lösungen:

  • Direktaustausch G30 durch Emax X1 mit PR331-PR332-PR333
  • Direktaustausch G2 durch EmaxNew mit PR121-PR122-PR123
  • Direktaustausch G2…G6 durch Megamax mit PR1-AR1
  • RF-Retrofit durch EmaxNew
  • Ersatzteile
  • Wartung und Reparatur (mit Begrenzung der verfügbaren Ersatzteile)
  • Werksüberholung (mit Begrenzung der verfügbaren Ersatzteile)

 

Downloadbereich
Loading documents