Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

SACE Otomax


Mit 2 Baugrößen (P2C und P3C) und Modellen von 1000 A bis 5000 A garantierte SACE Otomax hohe Leistung bei Wechselstrom (bis 660 V AC) und Gleichstrom (bis 500 V DC).

Enthalten waren thermische Relais der K-Reihe, die für Motorschutz geeignet sind, und mit der S-Reihe die ersten elektronisch öffnenden Relais.

Verfügbare Vorgängerversionen: P1A, P2A, P3A, P1B, P2B, P3B, P1C, mit Abschaltstrom von 800 A bis 5000 A.

Service-Lösungen:

  • Cradle in Cradle Retrofitting durch Emax-New mit PR121-PR122-PR123
  • RF-Retrofit durch Emax-New mit PR121-PR122-PR123
  • Ersatzteile
  • Normale Wartung und Reparatur (mit Begrenzung der verfügbaren Ersatzteile)

 

Downloadbereich
Loading documents