ABB SACE Tmax T ist eine Reihe von Kompaktleistungsschaltern für Spezialanwendungen in der AC- und DC-Energieverteilung.
Je nach Anwendung ist das Portfolio in den Baugrößen T4 bis T7 verfügbar und für Anwendungen bis 1500 V DC und 1150 V AC ausgelegt und bietet Schutz bis zu 800 A und Kurzschlussströme bis
zu 50 kA bieten. Thermomagnetische und elektronische Auslöser gewährleisten präzisen Schutz für Anlagen, Kabel, Generatoren und Motoren. Dank fester, steckbarer und ausfahrbarer Ausführungen sowie umfangreichem elektrischen und mechanischen Zubehör lässt sich die Baureihe flexibel in Schaltanlagen integrieren. ABB SACE Tmax T für PV-Anlagen, Wechselrichter, industrielle Anlagen und Energieverteilungen.