Überwachungs- und Steuerungs-Software
Ekip Connect ist eine Überwachungs- und Steuerungs-Software, die das Potential von Ekip elektronischen Auslösern erhöht
Mit Ekip Connect Software werden Daten mit einem oder mehreren Schutzauslösern ausgetauscht:
- Unterstützt die Inbetriebnahme des Systems: alle Systemparameter und Schutzschwellwerte von Ekip Auslösern können dank der einfachen und intuitiven Navigationsseiten der Software schnell eingestellt werden.
- Ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Diagnose: es ist möglich, Aufzeichnungen von Ereignissen, Alarmen und dem Auslösen der Auslöser abzufragen und herunterzuladen, um ungewöhnliche Vorgänge leichter feststellen und verstehen zu können.
- Ermöglicht die Prüfung des Kommunikationsnetzes: Ekip Connect führt einen automatischen Scan des Modbus RS-485 oder Modbus TCP-Netzwerks durch und bestimmt, ob die Leistungsschalter korrekt angeschlossen sind. Bei Fehlern, signalisiert es Fehlkonfigurationen der Kommunikationsparameter (Adresse, Baudrate, Parität).
Besonderheiten von Ekip Connect:
- Integration mit DOC Elektrokonstruktions-Software: mit DOC Software berechnete Anpassungen und Einstellungen können direkt in die Schutzauslöser geladen werden, was die Inbetriebnahmezeiten und die Fehlerwahrscheinlichkeit reduziert.
- Einfache Verbindung: Ekip Auslöser mit Modbus TCP Ekip COM-Modulen können direkt über das Ethernet-Netzwerk gesteuert werden.
- Multimedia: Ekip Connect läuft auf einem PC oder sogar auf PCs, Tablets und Smartphones.
Automatische Updates über das Internet; bei Verbindung mit dem Internet kann die Software ständig die Verfügbarkeit von Updates prüfen.
Wenn Ekip Connect in Verbindung mit der Ekip T&P-Programmier- und Auslöseeinrichtung verwendet wird, werden zusätzliche Funktionalitäten aktiviert. Voreingestellte und anpassbare Tests an Auslösern können durchgeführt werden und ein Prüfbericht steht umgehend zum Download bereit.