SACE Tmax PV
Für Photovoltaik-Anwendungen
SACE Tmax PV Automatik-Kompaktleistungsschalter und Kompaktlasttrennschalter.
Wenn die durch eine Photovoltaik-Produktionsanlage erzeugte Leistung einen bestimmten Wert übersteigt und die Verwendung eines Niederspannungsschalters erforderlich ist, sind Tmax PV Kompaktschalter eine perfekte Lösung. Tmax PV werden häufig in einem Anschlusskasten oder zur Frequenzumrichter-Abschaltung auf DC-Seite verwendet.
Entsprechend IEC 60947-3 bietet Tmax PV Lasttrennschalter für Standard 1100 V DC-Anwendungen. Darüber hinaus bietet es die Vielseitigkeit erweiterter Kapazitäten bis 1500 V DC für die zunehmend anspruchsvollen Solaranwendungen. Anschlussbrücken sind eine verfügbare Option für IEC-Lasttrennschalter zur Erhöhung von Sicherheit und einfacher Installierbarkeit.
Die Tmax PV-Produktreihe entsprechend UL 489b enthält Kompaktschalter und Kompaktleistungsschalter. Eine Lösung mit Anschlussbrücken erfüllt PV-Anforderungen bis 1000 V DC.