SACE Tmax UL
Niederspannungs-Kompaktleistungsschalter von 400A bis 3000A
Tmax T5 bis Tmax T8 wurden entsprechend UL 489 strengen Tests unterzogen, um eine UL-Listung und UL-Kennzeichnung zu erhalten. Die Zertifizierung entsprechend UL 489 ist auf die gängigsten Zubehörteile erweitert worden.
Tmax T5 und T6 sind die Kompaktleistungsschalter mit dem besten Leistungs- und Größenverhältnis. T5 bietet eine maximale Kurzschluss-Schaltleistung von 150kA bei 480V und 100kA bei 600V. T5 und T6 haben die gleiche Tiefe, wodurch ihre Positionierung in den Schaltschrankfächern vereinfacht wird, und besitzen das gleiche interne elektrische Zubehör.
Thermomagnetische und elektronische Auslöser machen T5 und T6 geeignet für AC- und DC-Anwendungen.
Tmax T7 ist in zwei Versionen bis 1200 A erhältlich, entweder mit Bedienkipphebel oder in der motorbetriebener Version. Die elektrischen Leistungen stimmen mit dem Rest des Programms mit einer maximalen Schaltleistung von 100kA bei 480V und 65kA bei 600V überein. Eine breites Spektrum an DIP-Schaltern und elektronischen LCD-Auslösern kann entsprechend den Anforderungen der Anlage ausgewählt werden.
Tmax T8 deckt die Baugrößen 2000 A, 2500 A und 3000 A mit Schaltleistungen von 125 kA bei 480 V und 100 kA bei 600 V ab. Er ist mit den elektronischen Auslösern PR331/P und PR332/P, den gleichen Auslösern wie der Tmax T7, ausgestattet. Dadurch werden extrem hohe Leistungen, die alle Installationsanforderungen erfüllen, garantiert. Entsprechend den angebotenen Leistungen wird er serienmäßig mit Frontklemmen bis 2500 A geliefert, während der 3000-A-Rahmen immer mit rückseitig vertikalen Klemmen geliefert wird.
Die entsprechend UL 489 und CSA C22.2 geprüften und zertifizierten Tmax-Kompaktleistungsschalter sind ebenfalls mit der IEC-Kennzeichnung versehen und somit die perfekte Lösung für OEMs, die ein weltweit anerkanntes und akzeptiertes Produkt suchen.