Tina

Die Tina-Geräte passen den dynamischen Sicherheitskreis in Vital und Pluto an Sicherheitskomponenten mit mechanischen Kontakten wie Not-Halt-Taster, Schalter und Lichtschranken/-vorhänge mit zweifachen Ausgängen an. Tina ist in mehreren Ausführungen erhältlich, je nachdem, welcher Typ von Sicherheitskomponente an dem Vital- oder Pluto-Kreis angeschlossen werden soll. Ebenfalls erhältlich sind ein Muting-Baustein, Kontaktblöcke und ein Blindstecker.


Vorteile

  • Einfache Anpassung herkömmlicher Zweikanal-Schutzeinrichtungen an das dynamische System
  • Schneller Anschluss mit M12
  • Einfachere Fehlerbehebung mit LED und Info-Signal
  • Weniger Leitungen und mehr Informationen mit Anschlussblöcken

Eigenschaften

  • Tina 2A/B, Tina 3A und Tina 7A für Geräte mit 2 Kontakten
  • Tina 5A zum Überbrücken
  • Tina 10 für OSSD-Ausgänge
  • Tina 6A für druckempfindliche Geräte
  • Anschlüssblöcke Tina 4A, Tina 8A, Tina 11A und Tina 12A
292x195_tina

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Produktauswahl
Dokumente
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language