LineStrong
LineStrong Not-Halt-Taster sind Seilzug-Sicherheitsschalter, die für die Montage an Maschinen und Abschnitten von Förderanlagen entwickelt wurden, die nicht durch andere Schutzvorrichtungen geschützt werden können. Im Gegensatz zum klassischen pilzkopfartigen Not-Halt-Taster kann LineStrong die Notauslösung von jedem Punkt entlang der installierten Seillänge einleiten und damit verlässlichen Not-Halt-Taster-Schutz für freiliegende Förderanlagen und Maschinen bieten.
Vorteile
- Hohes Sicherheitsniveau
- Bis zu 200 m Seillänge mit einem Schalter
- Zuverlässige mechanische Verbindung
- Robuste Konstruktion
Eigenschaften
- Ausführungen aus Edelstahl
- Ex-geschützte Ausführungen
- Schalten in zwei Richtungen
- Ausführungen mit integriertem Not-Halt-Taster